17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャスト型スタイリッシュ電卓

  • 桁数
    12桁
  • 質量(g)
    150
  • 横(mm)
    109
  • 厚さ(mm)
    10.8
  • 縦(mm)
    183.5
  • 内容量
    1個

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • JF-S200-GD-N:ゴールド
    • JF-S200-NY-N:ネイビー
    • JF-S200-PK-N:ライトピンク
    • JF-S200-WE-N:ホワイト
    • JF-S200-BK-N:ブラック
    • 桁数:12
    ジャスト型スタイリッシュ電卓 関連画像

    角度を自由に調節できるチルト画面

    規格表

    型番電源※1電池寿命※2サイズ(mm):奥行×幅×高さ質量(g)電池込み
    JF-S200T・W・P(CR2016×1)約4年183.5×109×10.8約150

    ※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。
    ※2 1日1時間使用時。

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    内容量

    最小発注数量
    ブラック
    4549526604256
    1個
    1個
    ネイビー
    4549526604270
    1個
    1個
    ライトピンク
    4549526604263
    1個
    1個
    ホワイト
    4549526604249
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,592
    ( 5,051 )
    1日目
    4,592
    ( 5,051 )
    1日目
    4,592
    ( 5,051 )
    1日目
    4,592
    ( 5,051 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    優雅に美しく、洗練されたスマートなデザインの電卓
    【特長】
    ・デスクに最適で、操作性に優れたジャストタイプ。
    ・消費税の税込・税抜計算が行える
    ・税率も自由に設定でき、税金額も表示
    ・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
    ・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
    ・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
    ・電源:TWO WAY POWER(CR2016×1)
    ・電池寿命:約4年
    ・エコマーク商品
    【機能】
    ・税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 2
    【用途】
    ・卓上用に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジャスト型スタイリッシュ電卓のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    普段の事務業務
    4
    満足度:4.0
    事務業務に使用しています。 サイズ、ボタン位置も良く、疲れにくい電卓です。
    0人が参考にしています。
    検査用に!
    5
    満足度:5.0
    機械加工の簡単な計算、検査用に使用しましたが問題ありません。 大手メーカー品で信頼できお勧めします。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャスト型スタイリッシュ電卓
    カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
    プログラム関数電卓 FX-5800P-N
    カシオ デスク型電卓
    手帳型カラフル電卓
    カシオ プリンター電卓
    メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
    通常価格4,5922,50013,6209,32190015,503
    通常出荷日1日目1日目14日目1日目3日目3日目
    桁数12桁12桁10桁12桁10桁12桁
    質量(g)150115135-50-
    横(mm)10910381.513570-
    厚さ(mm)10.828.815.134.88.4-
    縦(mm)183.5147163188118-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト