ツール用品技術窓口

【特長】・48pcsの1/4”SQ・3/8”SQソケットレンチセット。・AS-drive。・6角タイプ...
詳細を確認【特長】
・48pcsの1/4”SQ・3/8”SQソケットレンチセット。
・AS-drive。
・6角タイプ。
【仕様】
・差込角(”SQ):1/4・3/8
・質量(g):2963
・ケースサイズ(mm):413×230×57
・JANコード:4018754260416
【セット内容】
・1/4”SQソケット(6角):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9mm
・3/8”SQソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm
・プラグソケット:16mm
・プラスビット:#1・2・3
・ポジドライブビット:#2
・マイナスビット:0.5x3・0.6x3.5・0.8x4・1x5.5・1.2x6.5・1.6x8mm
・ヘックスビット:3・4・5・6・8mm
・1/4”SQラチェットハンドル
・3/8”SQラチェットハンドル
・1/4”SQエクステンションバー:150mm
・3/8”SQエクステンションバー:76・240mm
・1/4”SQユニバーサルジョイント
・3/8”SQユニバーサルジョイント
・1/4”SQドライバーハンドル
・3/8”SQスライドTハンドル
・1/4”SQビットホルダー
・3/8”SQビットホルダー
・3/8x1/4アダプター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
4.5通常価格(税別):1,870円~

KOKEN 山下工業研究所
コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm
0通常価格(税別):2,555円~