17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイスグリップESD精密トルクスドライバー

スイスグリップESD精密トルクスドライバー

通常単価(税別)
1,4831,965
税込単価
1,6312,162
通常出荷日:1日目

高精度のESD精密トルクスドライバー【特長】・汚れてもきれいに落とせます。【用途】・静電放電(ESD)...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番先端形状全長(mm)JANコード重量(g)サイズ
8124.4-40ESDトルクス133761073327017012.9T4
8124.5-50ESDトルクス143761073327018714.4T5
8124.B6-50ESDトルクス143761073327019414.4T6
8124.B7-50ESDトルクス143761073327020014.4T7
8124.B8-60ESDトルクス153761073327021715.5T8
8124.B9-60ESDトルクス153761073327022417.5T9
8124.B10-70ESDトルクス163761073327023118.3T10
8124.B15-80ESDトルクス173761073327024819.7T15

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

重量

(g)

サイズ

仕様

最小発注数量
133
7610733270170
12.9
T4
-
1個
143
7610733270187
14.4
T5
-
1個
143
7610733270194
14.4
T6
いじり止め付
1個
143
7610733270200
14.4
T7
いじり止め付
1個
153
7610733270217
15.5
T8
いじり止め付
1個
153
7610733270224
17.5
T9
いじり止め付
1個
163
7610733270231
18.3
T10
いじり止め付
1個
173
7610733270248
19.7
T15
いじり止め付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,485
( 1,634 )
1日目
1,485
( 1,634 )
1日目
1,485
( 1,634 )
1日目
1,485
( 1,634 )
1日目
1,483
( 1,631 )
1日目
1,777
( 1,955 )
1日目
1,777
( 1,955 )
1日目
1,965
( 2,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度のESD精密トルクスドライバー
【特長】
・汚れてもきれいに落とせます。
【用途】
・静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイスグリップESD精密トルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップESD精密トルクスドライバー
スイスグリップ精密トルクスドライバー
精密トルクスドライバー
スイスグリップESD精密プラスドライバー
スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー
スイスグリップ精密ペンタローブドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,483-1,234 -1,3021,497 -1,491 -1,343
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状トルクストルクストルクスプラス(+)マイナス(-)特殊

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング