17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイスグリップESD精密プラスドライバー

スイスグリップESD精密プラスドライバー

通常単価(税別)
1,5601,686
税込単価
1,7161,855
通常出荷日:1日目

高精度のESD精密ドライバー【特長】・汚れてもきれいに落とせます。【用途】・静電放電(ESD):静電気...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番先端サイズ・プラス(+)JANコード重量(g)サイズ(mm)
8121.0-60ESDNo.0761073326984615.7158
8121.1-80ESDNo.1761073326985319.7163
8121.00-60ESDNo.00761073326983914.8153

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

JANコード

重量

(g)

サイズ

最小発注数量
No.00
7610733269839
14.8
153
1個
No.0
7610733269846
15.7
158
1個
No.1
7610733269853
19.7
163
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
1日目
1,678
( 1,846 )
1日目
1,686
( 1,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度のESD精密ドライバー
【特長】
・汚れてもきれいに落とせます。
【用途】
・静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイスグリップESD精密プラスドライバーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
ESD対応の精密ドライバーは助かります。 以外に対応のものですぐに購入できるような工具は少ないです。 今後は色んな種類の...もっと読む
0人が参考にしています。
製品組み立て用
4
満足度:4.0
1本だけ購入したい場合でも、手軽に購入できるので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップESD精密プラスドライバー
スイスグリップ精密プラスドライバー
スイスグリップESD精密トルクスドライバー
精密用プラスドライバー
スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー
スイスグリップ精密ナットドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズANEXPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,560-1,251 -1,546 -1241,554 -2,164
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)トルクスプラス(+)マイナス(-)六角
よく一緒に購入される商品

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング