17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

通常単価(税別)
1,4911,597
税込単価
1,6401,757
通常出荷日:1日目

高精度のESD精密スクリュードライバー【特長】・濡れた手で握っても滑りにくい。汚れてもきれいに落とせま...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番先端形状先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)全長(mm)JANコード重量(g)
8128.1.2-40ESD11.20.2133761073326899313.1
8128.1.5-40ESD11.50.25133761073326900613.1
8128.1.8-60ESD11.80.3153761073326901313.9
8128.2.0-60ESD12.00.4153761073326902014
8128.2.5-80ESD12.50.4173761073326903714.8
8128.3.0-80ESD13.00.5173761073326904416.8
8128.3.5-80ESD13.50.6173761073326905119.7

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
1.2
0.2
133
7610733268993
13.1
1個
1.5
0.25
133
7610733269006
13.1
1個
1.8
0.3
153
7610733269013
13.9
1個
2
0.4
153
7610733269020
14
1個
2.5
0.4
173
7610733269037
14.8
1個
3
0.5
173
7610733269044
16.8
1個
3.5
0.6
173
7610733269051
19.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,491
( 1,640 )
1日目
1,491
( 1,640 )
1日目
1,491
( 1,640 )
1日目
1,491
( 1,640 )
1日目
1,493
( 1,642 )
1日目
1,597
( 1,757 )
1日目
1,595
( 1,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度のESD精密スクリュードライバー
【特長】
・濡れた手で握っても滑りにくい。汚れてもきれいに落とせます。
【用途】
・静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイスグリップESD精密セットスクリュードライバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品整備用
5
満足度:5.0
コンパクトですが、握りやすい。先端強度もしっかりしているので 使い勝手がとても良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー
スイスグリップ精密セットスクリュードライバー
スイスグリップESD精密プラスドライバー
スイスグリップESD精密トルクスドライバー
スイスグリップ精密プラスドライバー
スイスグリップ精密ナットドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,491-988 -1,497 -1,483 -1,202 -2,082
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)トルクスプラス(+)六角
よく一緒に購入される商品

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング