17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

防塵防水デジタル吊りはかり HTW

通常単価(税別)
130,937160,936
税込単価
144,031177,030
通常出荷日:5日目~70日目

【特長】・粉塵もブロックする耐塵構造、強い噴流水でも大丈夫。・水洗いOK。・持ち運びに便利な軽量ボディ...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小表示

(g)

秤量

(kg)

精度

寸法

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
50
100
1/2000
全長410×幅200×奥行105
2800
1個
100
200
1/2000
全長410×幅200×奥行105
2800
1個
100
300
1/3000
全長475×幅200×奥行105
3700
1個
100
400
1/4000
全長475×幅200×奥行105
3700
1個
200
500
1/2500
全長475×幅200×奥行105
3700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,937
( 144,031 )
6日目
138,436
( 152,280 )
5日目
145,936
( 160,530 )
5日目
153,436
( 168,780 )
5日目
160,936
( 177,030 )
70日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵もブロックする耐塵構造、強い噴流水でも大丈夫。
・水洗いOK。
・持ち運びに便利な軽量ボディー。
・低省電力(フル充電で50時間連続使用可能)。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵防水デジタル吊りはかり HTWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵防水デジタル吊りはかり HTW
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA
防塵・防水台はかり
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
メーカー八幡計器(YAWATA)八幡計器(YAWATA)エスコエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格130,937-153,436 -54,081 -63,484 -27,726 -31,703 -
通常出荷日5日目〜5日目〜1日目〜3日目〜16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
防塵・防水機能有り-有り有り有り有り
表示高輝度レッドLED 文字高25mm高輝度レッドLED表示 文字高25mm----
電源内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 7.5V/1A付属)内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 7.5V/1A付属)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング