17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA

通常単価(税別)
153,436250,000特別価格
税込単価
168,780275,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~70日目

【特長】・ボディ材質は軽くて耐衝撃性に優れたABSを採用。・機能ボタンはすべて直感的にわかりやすい日本...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小表示

(g)

秤量

(kg)

精度

寸法

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
500
1000
1/2000
全長610×幅220×奥行130
11100
1個
500
1500
1/3000
全長610×幅220×奥行130
11100
1個
1000
2000
1/2000
全長610×幅220×奥行130
11100
1個
1000
2500
1/2500
全長610×幅220×奥行130
11100
1個
50
100
1/2000
全長480×幅220×奥行130
6700
1個
100
200
1/2000
全長480×幅220×奥行130
6700
1個
100
300
1/3000
全長480×幅220×奥行130
6700
1個
200
500
1/2500
全長480×幅220×奥行130
6700
1個
500
750
1/1500
全長480×幅220×奥行130
6700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,000196,925
( 216,618 )
5日目
198,436
( 218,280 )
5日目
205,936
( 226,530 )
70日目
213,436
( 234,780 )
5日目
153,436
( 168,780 )
5日目
160,936
( 177,030 )
5日目
220,000173,712
( 191,083 )
5日目
175,938
( 193,532 )
5日目
183,438
( 201,782 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディ材質は軽くて耐衝撃性に優れたABSを採用。
・機能ボタンはすべて直感的にわかりやすい日本語表記。
・バッテリー2個搭載による長時間駆動。
・リモコン標準装備で、離れた場所からでも操作可能。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安全型ロードセル

  • オーバーロード(過負荷)による損壊を防ぐ耐久性の高い安全型ロードセル採用。
 

360°回転フック+左右スイング

  • 稼動性のよいフックだから、計量物との接合も容易におこなえます。
 
本体機能ボタン部分
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA 製品特長・仕様特長・仕様_本体機能ボタン部分
リモコンボタン部分
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA 製品特長・仕様_リモコンボタン部分
型番HJA-100KHJA-200KHJA-300KHJA-500KHJA-750KHJA-1000KHJA-1500KHJA-2000KHJA-2500K
秤量100kg200kg300kg500kg750kg1t1.5t2t2.5t
最小単位50g100g100g200g500g500g500g1kg1kg
分解能1/2,0001/2,0001/3,0001/2,5001/1,5001/2,0001/3,0001/2,0001/2,500
サイズ全長480mm×幅220mm×奥行130mm全長610mm×幅220mm×奥行130mm
重量6.7kg11.1kg
画面表示高輝度レッドLED表示、文字高25mm高輝度レッドLED表示、文字高25mm
電源内蔵充電バッテリー
(充電用ACアダプター7.5V/1.5A付属)
内蔵充電バッテリー
(充電用ACアダプター7.5V/1.5A付属)
内臓バッテリー完全密閉式鉛蓄電池 DC6V4A×2個
(フル充電で約120時間連続使用可能)
完全密閉式鉛蓄電池 DC6V4A×2個
(フル充電で約120時間連続使用可能)
搭載機能ゼロ点調節、風袋引き、上下限値チェッカー、
表示固定、正味重量/総重量切替
ゼロ点調節、風袋引き、上下限値チェッカー、
表示固定、正味重量/総重量切替
動作温度0℃~40℃0℃~40℃
ボディー材質ハイインパクトABSハイインパクトABS
その他リモコン標準装備安全型ロードセル採用、360°回転フック、
リモコン標準装備

外形図

単位:mm
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA 外形図1

HJA-100K・200K・300K・500K・750K

単位:mm
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA 外形図2

HJA-1000K・1500K・2000K・2500K

メーカー紹介

八幡計器(YAWATA)は、計量計測技術の維持発展のために日々研鑽し、時代のニーズに合った計量計測機器をお求めやすい価格で提供することを通して、社会生活の安定と産業の発展に寄与します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクレーンスケール チャンピオン HJAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA
防塵防水デジタル吊りはかり HTW
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJM
プリンタ用感熱無塵紙
加熱乾燥式水分計用オプション
S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ
メーカー八幡計器(YAWATA)八幡計器(YAWATA)八幡計器(YAWATA)エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格153,436-130,937 -190,937 -27,6631,169 -18,063
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
主要用途はかりはかりはかり周辺機器水分計-
種類本体本体本体オプションオプション-
表示高輝度レッドLED表示 文字高25mm高輝度レッドLED 文字高25mm----
電源内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 7.5V/1A付属)内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 7.5V/1A付属)----
バッテリー仕様完全密閉式鉛蓄電池DC6V4A×2個(フル充電で約120時間連続使用可能)完全密閉式鉛蓄電池 DC6V/3A×1個(フル充電で80時間以上連続使用可能)----
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング