17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラス コンパクト断裁機 PK-213 PK-213

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラス コンパクト断裁機 PK-213

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PK-213

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽く切れて、安心・安全設計な断裁機をさらに使いやすくリニューアル!
【特長】
・光るカットラインの長さが倍に伸長!A4短辺の裁断位置を端から端まで確認可能に!
・A4用紙を半分に切り分けやすい「補助ガイド」で、作業スピードアップ!
・前カバーの形状変更で反射を大幅に低減。
・カットラインの視認性など細部までリニューアル。
・コピー用紙60枚も小さな力でかる~く切れる。
・刃に指が触れない安全設計!!
・軽量&コンパクト設計。
・紙ズレが少なく、きれいな切り口。
・裁断能力:コピー用紙64g/㎡使用時 約60枚(厚さ5.5mm)
・カットライン表示機能付き(単四形乾電池2個使用 別売)
【材質】
・ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ、鉄。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
裁断機
最大対応用紙サイズ
A4
裁断枚数
51枚以上
サイズ(mm)
幅455×奥行120×高さ190
裁断幅(mm)
299(A4長辺)
詳細裁断枚数
60枚
質量
約5.4kg
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト