17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンドシャツ(男女兼用) HS2954

通常単価(税別)
5,815特別価格
税込単価
6,397特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・制菌・制電性が備わった高性能コックシャツ。・帯電防止、ストレッチ、制菌性(マックスペック*○...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
3L
-
76
53
44
130
4932514978086
1枚
5個
-
4L
78
54
45
136
4932514978093
1枚
5個
-
5L
78
56
46
142
4932514978109
1枚
5個
-
6L
78
58
47
148
4932514978116
1枚
5個
L
-
72
49
42
118
4932514978062
1枚
5個
LL
-
74
51
43
124
4932514978079
1枚
5個
M
-
70
47
41
112
4932514978055
1枚
5個
S
-
68
45
40
106
4932514978048
1枚
5個
-
SS
66
43
39
100
4932514978031
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8153,713
( 4,084 )
4日目
5,8153,713
( 4,084 )
4日目
5,8153,713
( 4,084 )
9日目
5,8153,713
( 4,084 )
4日目
5,8153,713
( 4,084 )
4日目
5,8153,713
( 4,084 )
4日目
5,8153,713
( 4,084 )
4日目
5,8153,713
( 4,084 )
4日目
5,8153,713
( 4,084 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制菌・制電性が備わった高性能コックシャツ。
・帯電防止、ストレッチ、制菌性(マックスペック*○R*)
【素材】
・ストレッチツイル、ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドシャツ(男女兼用) HS2954のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドシャツ(男女兼用) HS2954
コックシャツ(男女兼用) HS2953
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
コックコート(男女兼用) 861021
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
コックコート(男女兼用) HH480
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,8155,9596,2586,4855,8153,690
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ上着上着上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
質量(g)280280280280280280
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト