17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンズパンツ HH494

通常単価(税別)
2,899
税込単価
3,189
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気を防止する帯電防止性能や、工業洗濯に対する耐久性に優れています。・帯電防止(ルアナ糸使...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • ウエスト(cm)

  • ヒップ(cm)

  • 股下(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

ウエスト

(cm)

ヒップ

(cm)

股下

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
L
-
82~90
120
80
4932514985893
1枚
5個
LL
-
88~96
126
80
4932514985909
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,899
( 3,189 )
4日目
2,899
( 3,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を防止する帯電防止性能や、工業洗濯に対する耐久性に優れています。
・帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペック*○R*)、低発塵性
【素材】
・ストレッチツイル、ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンズパンツ HH494のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンズパンツ HH494
メンズ脇シャーリングパンツ HH430
レディース脇シャーリングパンツ HH440
レディースホッピングパンツ HH493
メンズホッピングパンツ HH492
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格2,8995,4445,4445,9595,9595,815
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプパンツパンツパンツパンツパンツ上着
用途男性用男性用女性用女性用男性用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト