17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンズホッピングパンツ HH492

通常単価(税別)
5,959特別価格
税込単価
6,555特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気を防止する帯電防止性能や、工業洗濯に対する耐久性に優れています。・帯電防止(ルアナ糸使...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • ウエスト(cm)

  • ヒップ(cm)

  • 股下(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

ウエスト

(cm)

ヒップ

(cm)

股下

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
3L
-
91~99
127
80
4932514985756
1枚
5個
-
4L
97~105
132
80
4932514985763
1枚
5個
-
5L
103~111
137
80
4932514985770
1枚
5個
-
6L
109~117
142
80
4932514985787
1枚
5個
L
-
79~87
115
80
4932514985732
1枚
5個
LL
-
85~93
122
82
4932514985749
1枚
5個
M
-
73~81
109
78
4932514985725
1枚
5個
S
-
67~75
103
76
4932514985718
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9593,936
( 4,330 )
4日目
5,9593,936
( 4,330 )
4日目
5,9593,936
( 4,330 )
4日目
5,9593,936
( 4,330 )
4日目
5,9593,936
( 4,330 )
4日目
5,9593,936
( 4,330 )
4日目
5,9593,936
( 4,330 )
4日目
5,9593,936
( 4,330 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を防止する帯電防止性能や、工業洗濯に対する耐久性に優れています。
・帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペック*○R*)、低発塵性
【素材】
・ストレッチツイル、ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • レディースパンツ HH4345 画像

    アイトス

    レディースパンツ HH4345

    【特長】機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。帯電防止。

  • 長袖ブルゾン(男女兼用) 861006 画像

    アイトス

    長袖ブルゾン(男女兼用) 861006

    【特長】高温の作業環境に適した素材を使用したユニフォーム。帯電防止(ルアナ糸使用)、吸汗速乾、ストレッチ、制菌性(マックスペック*○R*)。

  • コックシャツ(男女兼用) HS2953 画像

    アイトス

    コックシャツ(男女兼用) HS2953

    【特長】制菌・制電性が備わった高性能コックシャツ。帯電防止、ストレッチ、制菌性(マックスペック*○R*)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンズホッピングパンツ HH492のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンズホッピングパンツ HH492
レディースホッピングパンツ HH493
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
コックコート(男女兼用) HH481
コックコート(男女兼用) HH480
衛生コート(男女兼用) HH490
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,9595,9595,8153,6903,6903,996 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプパンツパンツ上着上着上着上着
用途男性用女性用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトブラック系ホワイトホワイト
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト