17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コックコート(男女兼用) HH481

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:4日目

【特長】・油汚れがつきにくく、ついても吸水性があるため洗濯することによって汚れが落ち易いナノ加工・デュ...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
3L
-
76
50
64
125
4932514976501
1枚
5個
-
4L
78
52
62
131
4932514976518
1枚
5個
-
5L
78
54
62
137
4932514976525
1枚
1個
-
6L
78
56
62
143
4932514976532
1枚
5個
L
-
74
46
60
113
4932514976488
1枚
5個
LL
-
76
48
62
119
4932514976495
1枚
5個
M
-
72
44
58
107
4932514976471
1枚
5個
S
-
70
42
58
101
4932514976464
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れがつきにくく、ついても吸水性があるため洗濯することによって汚れが落ち易いナノ加工・デュアルクリーン採用。
・ナノ加工、吸水防汚性
【素材】
・ツイル・ポリエステル65%・綿35%
・ボタン:洗濯時を考慮したテープ付き着脱ボタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コックコート(男女兼用) HH481のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コックコート(男女兼用) HH481
コックコート(男女兼用) HH480
コックコート(男女兼用) 861021
衛生コート(男女兼用) HH490
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
コックシャツ(男女兼用) HS2953
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格3,6903,6906,4853,996 -5,8155,959
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ上着上着上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
ブラック系ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
色詳細ブラック-----
質量(g)280280280280280280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト