17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レディースパンツ HH4345

通常単価(税別)
5,444
税込単価
5,988
通常出荷日:4日目

【特長】・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ・帯電防止【素材】・ツイル、ポリエステ...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • ウエスト(cm)

  • ヒップ(cm)

  • 股上(cm)

  • 股下(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

色詳細

ウエスト

(cm)

ヒップ

(cm)

股上

(cm)

股下

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
3L
-
ホワイト
80~89
114
30
72
4932514986678
1本
5個
ホワイト
-
4L
ホワイト
86~95
118
30.5
70
4932514986685
1本
5個
ホワイト
-
5L
ホワイト
92~101
122
31
70
4932514986692
1本
5個
ホワイト
-
6L
ホワイト
98~107
127
31.5
70
4932514986708
1本
5個
ホワイト
L
-
ホワイト
68~79
105
29
72
4932514986654
1本
5個
ホワイト
LL
-
ホワイト
74~83
109
29.5
72
4932514986661
1本
5個
ホワイト
M
-
ホワイト
62~71
100
28.5
70
4932514986647
1本
5個
ホワイト
S
-
ホワイト
56~64
96
28
70
4932514986630
1本
5個
ブルー系
3L
-
ブルー
80~89
114
30
72
4932514986753
1本
5個
ブルー系
-
4L
ブルー
86~95
118
30.5
70
4932514986760
1本
5個
ブルー系
-
5L
ブルー
92~101
122
31
70
4932514986777
1本
5個
ブルー系
-
6L
ブルー
98~107
127
31.5
70
4932514986784
1本
5個
ブルー系
L
-
ブルー
68~79
105
29
72
4932514986739
1本
5個
ブルー系
LL
-
ブルー
74~83
109
29.5
72
4932514986746
1本
5個
ブルー系
M
-
ブルー
62~71
100
28.5
70
4932514986722
1本
5個
ブルー系
S
-
ブルー
56~64
96
28
70
4932514986715
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ
・帯電防止
【素材】
・ツイル、ポリエステル65%・綿35%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レディースパンツ HH4345のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レディースパンツ HH4345
レディース脇シャーリングパンツ HH440
メンズパンツ HH4344
メンズ脇シャーリングパンツ HH430
長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343
レディースホッピングパンツ HH493
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,4445,4445,444 -5,4445,8565,959
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目〜
商品タイプパンツパンツパンツパンツ上着パンツ
用途女性用女性用男性用男性用男女兼用女性用
内容量1本1枚1本1枚1着1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト