17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンズパンツ HH4344

通常単価(税別)
5,4445,500
税込単価
5,9886,050
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。・帯電防止【素材】・ツイル、ポリエス...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • ウエスト(cm)

  • ヒップ(cm)

  • 股上(cm)

  • 股下(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

色詳細

ウエスト

(cm)

ヒップ

(cm)

股上

(cm)

股下

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
3L
-
ホワイト
89~96
122
33
76
4932514986500
1本
5個
ホワイト
-
4L
ホワイト
95~104
126
34
76
4932514986517
1本
5個
ホワイト
-
5L
ホワイト
101~110
130
35
76
4932514986524
1本
5個
ホワイト
-
6L
ホワイト
107~116
135
35
76
4932514986531
1本
5個
ホワイト
L
-
ホワイト
77~86
114
31
78
4932514986487
1本
5個
ホワイト
LL
-
ホワイト
83~92
118
32
78
4932514986494
1本
5個
ホワイト
M
-
ホワイト
71~80
110
30
76
4932514986470
1本
5個
ホワイト
S
-
ホワイト
65~74
105
29
76
4932514986463
1本
5個
ブルー系
3L
-
ブルー
89~96
122
33
76
4932514986593
1本
5個
ブルー系
-
4L
ブルー
95~104
126
34
76
4932514986609
1本
5個
ブルー系
-
5L
ブルー
101~110
130
35
76
4932514986616
1本
5個
ブルー系
-
6L
ブルー
107~116
135
35
76
4932514986623
1本
5個
ブルー系
L
-
ブルー
77~86
114
31
78
4932514986579
1本
5個
ブルー系
LL
-
ブルー
83~92
118
32
78
4932514986586
1本
1個
ブルー系
M
-
ブルー
71~80
110
30
76
4932514986562
1本
5個
ブルー系
S
-
ブルー
65~74
105
29
76
4932514986555
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,500
( 6,050 )
10日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
・帯電防止
【素材】
・ツイル、ポリエステル65%・綿35%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンズパンツ HH4344のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンズパンツ HH4344
メンズ脇シャーリングパンツ HH430
レディースパンツ HH4345
レディース脇シャーリングパンツ HH440
長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343
レディースホッピングパンツ HH493
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,444-5,4445,4445,4445,8565,959
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプパンツパンツパンツパンツ上着パンツ
用途男性用男性用女性用女性用男女兼用女性用
内容量1本1枚1本1枚1着1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト