17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343

通常単価(税別)
5,856特別価格
税込単価
6,442特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。【素材】・ポプリン、ポリ...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

色詳細

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
3L
-
ホワイト
69
50
64
128
4932514986326
1着
5個
ホワイト
-
4L
ホワイト
69
52
64
134
4932514986333
1着
5個
ホワイト
-
5L
ホワイト
69
54
62
140
4932514986340
1着
5個
ホワイト
-
6L
ホワイト
69
56
62
146
4932514986357
1着
5個
ホワイト
L
-
ホワイト
69
46
60
116
4932514986302
1着
5個
ホワイト
LL
-
ホワイト
69
48
62
122
4932514986319
1着
5個
ホワイト
M
-
ホワイト
65
44
58
110
4932514986296
1着
5個
ホワイト
S
-
ホワイト
61
42
56
104
4932514986289
1着
5個
ブルー系
3L
-
ブルー
69
50
64
128
4932514986418
1着
5個
ブルー系
-
4L
ブルー
69
52
64
134
4932514986425
1着
5個
ブルー系
-
5L
ブルー
69
54
62
140
4932514986432
1着
5個
ブルー系
-
6L
ブルー
69
56
62
146
4932514986449
1着
5個
ブルー系
L
-
ブルー
69
46
60
116
4932514986395
1着
5個
ブルー系
LL
-
ブルー
69
48
62
122
4932514986401
1着
5個
ブルー系
M
-
ブルー
65
44
58
110
4932514986388
1着
5個
ブルー系
S
-
ブルー
61
42
56
104
4932514986371
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目
5,8563,777
( 4,155 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
【素材】
・ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
長袖ブルゾン(男女兼用) 861006
コックコート(男女兼用) HH480
コックコート(男女兼用) HH481
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,8565,8156,2586,3303,6903,690
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ上着上着上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
質量(g)280280280280280280
内容量1着1枚1枚1着1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト