17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンズ脇シャーリングパンツ HH430

通常単価(税別)
5,444
税込単価
5,988
通常出荷日:4日目

【特長】・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。・帯電防止【素材】・ツイル、ポリエス...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • ウエスト(cm)

  • ヒップ(cm)

  • 股下(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

ウエスト

(cm)

ヒップ

(cm)

股下

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
3L
-
94~102
131
78
4932514993669
1枚
5個
-
4L
100~108
136
78
4932514993676
1枚
1個
-
5L
106~114
141
78
4932514993683
1枚
1個
-
6L
112~120
147
78
4524851240065
1枚
5個
L
-
82~90
120
80
4932514993645
1枚
5個
LL
-
88~96
126
80
4932514993652
1枚
5個
M
-
76~84
114
78
4932514993638
1枚
5個
S
-
70~78
108
78
4932514993621
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
・帯電防止
【素材】
・ツイル、ポリエステル65%・綿35%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンズ脇シャーリングパンツ HH430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンズ脇シャーリングパンツ HH430
レディース脇シャーリングパンツ HH440
レディースホッピングパンツ HH493
メンズホッピングパンツ HH492
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
衛生コート(男女兼用) HH490
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,4445,4443,9363,9363,7143,996 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプパンツパンツパンツパンツ上着上着
用途男性用女性用女性用男性用男女兼用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト