17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッピングパンツ(男女兼用) 861027

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:4日目~9日目

速乾快適素材でストレス解消。【特長】・速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップを実現・工場での...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パンツ
  • 用途
    男女兼用
  • 内容量
    1本
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

色詳細

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
3L
-
ホワイト
88~99
78
4548413621819
1本
5個
ホワイト
-
4L
ホワイト
94~105
78
4548413621826
1本
5個
ホワイト
-
5L
ホワイト
100~111
78
4548413621833
1本
5個
ホワイト
-
6L
ホワイト
106~117
78
4548413621840
1本
5個
ホワイト
L
-
ホワイト
76~87
78
4548413621796
1本
5個
ホワイト
LL
-
ホワイト
82~93
78
4548413621802
1本
5個
ホワイト
M
-
ホワイト
70~81
74
4548413621789
1本
5個
ホワイト
S
-
ホワイト
64~75
70
4548413621772
1本
5個
ホワイト
-
SS
ホワイト
58~69
67.5
4548413621765
1本
5個
ブルー系
3L
-
サックス
88~99
78
4548413806803
1本
5個
ブルー系
-
4L
サックス
94~105
78
4548413806810
1本
5個
ブルー系
-
5L
サックス
100~111
78
4548413806827
1本
5個
ブルー系
-
6L
サックス
106~117
78
4548413806834
1本
5個
ブルー系
L
-
サックス
76~87
78
4548413806780
1本
5個
ブルー系
LL
-
サックス
82~93
78
4548413806797
1本
5個
ブルー系
M
-
サックス
70~81
74
4548413806773
1本
5個
ブルー系
S
-
サックス
64~75
70
4548413806766
1本
5個
ブルー系
-
SS
サックス
58~69
67.5
4548413806759
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
9日目
4,000
( 4,400 )
9日目
4,000
( 4,400 )
9日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

速乾快適素材でストレス解消。
【特長】
・速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップを実現
・工場での作業効率向上を追求したハイスペックユニフォーム
・SEKマークに対応する高度な制菌性能素材
・すべてのポケットをなくしあらなる条件下でも安全・清潔を追求した高機能モデル
・帯電防止(ルアナ糸使用)、低発塵性、制菌性(マックスペック*○R*)
【素材】
・エコポプリン、ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッピングパンツ(男女兼用) 861027のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッピングパンツ(男女兼用) 861027
ホッピングパンツ(男女兼用) 861007
長袖ブルゾン(男女兼用) 861006
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343
コックコート(男女兼用) 861021
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格4,0004,0634,5074,3963,7774,746
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプパンツパンツ上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
内容量1本1本1着1枚1着1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト