17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長袖ブルゾン(男女兼用) 861006

通常単価(税別)
4,507
税込単価
4,958
通常出荷日:4日目

【特長】・高温の作業環境に適した素材を使用したユニフォーム。・帯電防止(ルアナ糸使用)、吸汗速乾、スト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 用途
    男女兼用
  • 質量 (g)
    280
  • 内容量
    1着
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 胸廻(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

色詳細

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

胸廻

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
3L
-
ホワイト
67
50
60
124
4548413045622
1着
1個
ホワイト
-
4L
ホワイト
67
52
60
130
4548413045639
1着
1個
ホワイト
-
5L
ホワイト
67
54
60
136
4548413045646
1着
1個
ホワイト
-
6L
ホワイト
67
56
62
142
4548413045653
1着
1個
ホワイト
L
-
ホワイト
65
46
58
112
4548413045608
1着
1個
ホワイト
LL
-
ホワイト
67
48
60
118
4548413045615
1着
1個
ホワイト
M
-
ホワイト
63
44
56
108
4548413045592
1着
1個
ホワイト
S
-
ホワイト
61
43
54
104
4548413045585
1着
1個
ホワイト
-
SS
ホワイト
59
42
52
100
4548413045578
1着
1個
ブルー系
3L
-
サックス
67
50
60
124
4548413045714
1着
1個
ブルー系
-
4L
サックス
67
52
60
130
4548413045721
1着
1個
ブルー系
-
5L
サックス
67
54
60
136
4548413045738
1着
1個
ブルー系
-
6L
サックス
67
56
62
142
4548413045745
1着
1個
ブルー系
L
-
サックス
65
46
58
112
4548413045691
1着
1個
ブルー系
LL
-
サックス
67
48
60
118
4548413045707
1着
1個
ブルー系
M
-
サックス
63
44
56
108
4548413045684
1着
1個
ブルー系
S
-
サックス
61
43
54
104
4548413045677
1着
1個
ブルー系
-
SS
サックス
59
42
52
100
4548413045660
1着
1個
グリーン系
3L
-
ミント
67
50
60
124
4548413045806
1着
1個
グリーン系
-
4L
ミント
67
52
60
130
4548413045813
1着
1個
グリーン系
-
5L
ミント
67
54
60
136
4548413045820
1着
1個
グリーン系
-
6L
ミント
67
56
62
142
4548413045837
1着
1個
グリーン系
L
-
ミント
65
46
58
112
4548413045783
1着
1個
グリーン系
LL
-
ミント
67
48
60
118
4548413045790
1着
1個
グリーン系
M
-
ミント
63
44
56
108
4548413045776
1着
1個
グリーン系
S
-
ミント
61
43
54
104
4548413045769
1着
1個
グリーン系
-
SS
ミント
59
42
52
100
4548413045752
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目
4,507
( 4,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温の作業環境に適した素材を使用したユニフォーム。
・帯電防止(ルアナ糸使用)、吸汗速乾、ストレッチ、制菌性(マックスペック*○R*)
【素材】
・交織二重織、ポリエステル85%・綿15%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖ブルゾン(男女兼用) 861006のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
静電気防止
5
満足度:5.0
クリンルーム内で製品加工中、静電気で製品に影響を与えます。この白衣を着用すると静電気が少なくなった様な気がします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖ブルゾン(男女兼用) 861006
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343
長袖比翼ブルゾン(男女兼用) 861028
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315
コックコート(男女兼用) 861021
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格4,5074,3963,7774,6823,7144,746
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプ上着上着上着上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
質量(g)280280280280280280
内容量1着1枚1着1着1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト