17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼び寸法(単品)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

通常単価(税別)
1,9052,482
税込単価
2,0962,730
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・マスターピンゲージ0級です。・プラスチックケースに呼び寸法を表示しています。【用途】・穴の内...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。
  • 校正証明書などの書類は付属していません。校正証明書などが必要な場合は、画面右上に記載の技術窓口までお問い合わせください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(単品)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
0.586
40
1個
2.481
50
1個
3.396
50
1個
3.397
50
1個
3.398
50
1個
3.399
50
1個
3.402
50
1個
3.872
50
1個
6.025
50
1個
7.995
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,482
( 2,730 )
3日目
2,096
( 2,306 )
3日目
1,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,096
( 2,306 )
8日目
1,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,096
( 2,306 )
3日目
2,403
( 2,643 )
9日目
2,403
( 2,643 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターピンゲージ0級です。
・プラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
【用途】
・穴の内径測定。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。また、1本単位(単品)の販売です。
  • 校正証明書などの書類は付属していません。校正証明書などが必要な場合は、画面右上に記載の技術窓口までお問い合わせください。

商品情報

製品特長・仕様

最小呼び寸法0.201mmからはじまる0.001mmトビのピンゲージ

DXシリーズは0.201mm~9.999mmまでのDPを除くサイズを0.001トビにシリーズ化したものです。

呼び寸法
(mm)
長さ
(mm)
許容差真円度・直径不同硬度
(HRC)
0.201 … 0.99940±0.5μm0.3μm58以上
1.001 … 9.99950

※DXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。


  • 0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
  • 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
  • 実測値データ付です。

注意・禁止事項

使用前の注意

  • 格納箱より取り出したピンゲージのサイズ確認を行ってください。
    念のためピン径と刻印されたサイズをチェックしてください。
  • ピンの端面にカエリが出ていないか確認してください。
    もしカエリが出ている時は、油砥石等でカエリを取ってください。
  • ゲージ面をウエス等でキレイに拭いてください。
  • 被測定物の測定面をキレイに拭き、カエリ、バリが出ている時は、カエリ取りを行ってください。
  • 常温の場所から、恒温室に被測定物を入れた直後は、温度差により正確な測定は出来ません、必ず温度ならしを行ってください。
  • ピンゲージを測定以外の目的に使用しないでください。

使用中の注意

  • キレイに拭き、カエリがないかを確認してください。
  • 防錆油をつけ、格納箱の所定の位置に戻してください。
    1.49mmまで(MM-0は1.52mmまで)のピンゲージには、プラスチックケースのみ、サイズを表示しておりますのでケースへの入れ間違いには十分に注意してください。

注意・禁止事項

  • 長期保管の場合は、使用した防錆油の有効期間にご注意ください。
    半年に一度は防錆油を塗り換えることを実施してください。
  • 湿気やほこりの多い場所、温度差の大きい所、薬品の影響を受ける所には、保管しないでください。

注意・禁止事項

  • 刻印が薄れたり、鏡面仕上の光沢が鈍くなったピンは、摩耗が進行していきます。
    又、長期にわたりご使用いただいた場合は経年変化の発生も予想されますので定期検査を実施されることをお勧めします。

採用している防錆油

  • 長期保存用にはノンラスターP307(ユシロ化学製)を使用しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
代替品
3
満足度:3.0
メンテナンスしていたが、特定のサイズが破損した為に代替品として購入したが、単品サイズで購入出来るので助かっている。
0人が参考にしています。
ピンゲージ
5
満足度:5.0
商社等を経由せず手軽にネットで購入できるので助かりました。 値段が割高になっているかはわかりませんが、手間いらずなので問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ
マスターピンゲージ EPシリーズ
サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ
鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mm
メンテナンスライン付ピンゲージ単品 AMLシリーズ
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
メーカードムコーポレーションアイゼンドムコーポレーション新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,905-1,489 -42,545 -4,222 -1,148 -3,444 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目2日目1日目〜1日目〜
寸法区分(mmとび)0.0010.0010.0010.010.010.01
径精度(許容差)(μm)±0.5±0.5±0.3±0.5±0.8±1
単品/セット単品単品セット単品単品単品
マスター対応マスター対応マスター対応----
硬度HRC58HRC58HRC58HV720HV650HV1250
よく一緒に購入される商品

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング