17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 呼び寸法(単品)(mm)

    ~mm
  • 径精度(許容差)(μm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 直径不同(μm)

    ~mm
  • 真円度(μm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

通常単価(税別)
2,2928,409
税込単価
2,5219,250
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ゲージ径がΦ0.2~Φ10はマスターピンゲージ0級です。Φ0.19以下、Φ10.01以上はス...

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(単品)

(mm)

径精度(許容差)

(μm)

長さ

(mm)

直径不同

(μm)

真円度

(μm)

付属品

サブゼロ処理

材質詳細

最小発注数量
0.05
±1
40
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
0.14
±1
40
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
0.25
±0.5
40
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
0.49
±0.5
40
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
0.6
±0.5
40
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
0.9
±0.5
40
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
0.99
±0.5
40
0.8
0.8
プラスチックケース
1
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
1
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.2
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.35
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.45
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.7
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.76
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.8
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.82
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
1.85
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
2
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
3
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
3.6
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
4
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
5
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
5.53
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
6
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
7.03
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
7.5
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
8
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
8.1
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
9
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
9.1
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
9.15
±0.5
50
0.8
0.8
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
10.04
±1.5
50
1.3
1.3
プラスチックケース
-
ハイス鋼(SKH材:Steel Kougu High-speed)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,409
( 9,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
3日目
2,616
( 2,878 )
3日目
2,411
( 2,652 )
3日目
2,411
( 2,652 )
2日目
2,411
( 2,652 )
2日目
2,411
( 2,652 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,381
( 2,619 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,381
( 2,619 )
2日目
2,292
( 2,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,381
( 2,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,292
( 2,521 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,381
( 2,619 )
2日目
2,292
( 2,521 )
2日目
2,292
( 2,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,312
( 2,543 )
2日目
2,312
( 2,543 )
2日目
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,312
( 2,543 )
2日目
2,312
( 2,543 )
2日目
2,312
( 2,543 )
2日目
2,312
( 2,543 )
2日目
3,956
( 4,352 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲージ径がΦ0.2~Φ10はマスターピンゲージ0級です。Φ0.19以下、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ1級になります。
・プラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
【用途】
・穴の内径測定。

商品情報

製品特長・仕様

最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ

呼び寸法
(mm)
長さ
(mm)
0級 Class 01級 Class 1
マスターピンゲージスタンダードピンゲージ
許容差真円度・直径不同許容差真円度・直径不同
0.05…0.1940--±1μm0.8μm
0.20…0.99±0.5μm0.3μm
1.00…10.0050
10.01…20.00--±1.5μm1.3μm

※硬度は全てHRC58以上になります

 
  • 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
  • 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
  • 0級は実測値データ付です。

規格表

セット番号呼び寸法
(0.01mm)トビ
セット本数
DP-00(ハンドル付)0.05 0.06 … 0.19 0.2016
0A0.20 0.21 … 0.49 0.5031
0B0.50 0.51 … 0.99 1.0051
1A1.00 1.01 … 1.49 1.50
1B1.50 1.51 … 1.99 2.00
2A2.00 2.01 … 2.49 2.50
2B2.50 2.51 … 2.99 3.00
3A3.00 3.01 … 3.49 3.50
3B3.50 3.51 … 3.99 4.00
4A4.00 4.01 … 4.49 4.50
4B4.50 4.51 … 4.99 5.00
5A5.00 5.01 … 5.49 5.50
5B5.50 5.51 … 5.99 6.00
6A6.00 6.01 … 6.49 6.50
6B6.50 6.51 … 6.99 7.00
7A7.00 7.01 … 7.49 7.50
7B7.50 7.51 … 7.99 8.00
8A8.00 8.01 … 8.49 8.50
8B8.50 8.51 … 8.99 9.00
9A9.00 9.01 … 9.49 9.50
9B9.50 9.51 … 9.99 10.00
セット番号呼び寸法
(0.01mm)トビ
セット本数
DP-10A10.00 10.01 … 10.49 10.5051
10B10.50 10.51 … 10.99 11.00
11A11.00 11.01 … 11.49 11.50
11B11.50 11.51 … 11.99 12.00
12A12.00 12.01 … 12.49 12.50
12B12.50 12.51 … 12.99 13.00
13A13.00 13.01 … 13.49 13.50
13B13.50 13.51 … 13.99 14.00
14A14.00 14.01 … 14.49 14.50
14B14.50 14.51 … 14.99 15.00
15A15.00 15.01 … 15.49 15.50
15B15.50 15.51 … 15.99 16.00
16A16.00 16.01 … 16.49 16.50
16B16.50 16.51 … 16.99 17.00
17A17.00 17.01 … 17.49 17.50
17B17.50 17.51 … 17.99 18.00
18A18.00 18.01 … 18.49 18.50
18B18.50 18.51 … 18.99 19.00
19A19.00 19.01 … 19.49 19.50
19B19.50 19.51 … 19.99 20.00

注意・禁止事項

使用前の注意

  • 格納箱より取り出したピンゲージのサイズ確認を行ってください。
    念のためピン径と刻印されたサイズをチェックしてください。
  • ピンの端面にカエリが出ていないか確認してください。
    もしカエリが出ている時は、油砥石等でカエリを取ってください。
  • ゲージ面をウエス等でキレイに拭いてください。
  • 被測定物の測定面をキレイに拭き、カエリ、バリが出ている時は、カエリ取りを行ってください。
  • 常温の場所から、恒温室に被測定物を入れた直後は、温度差により正確な測定は出来ません、必ず温度ならしを行ってください。
  • ピンゲージを測定以外の目的に使用しないでください。

使用中の注意

  • キレイに拭き、カエリがないかを確認してください。
  • 防錆油をつけ、格納箱の所定の位置に戻してください。
    1.49mmまで(MM-0は1.52mmまで)のピンゲージには、プラスチックケースのみ、サイズを表示しておりますのでケースへの入れ間違いには十分に注意してください。

注意・禁止事項

  • 長期保管の場合は、使用した防錆油の有効期間にご注意ください。
    半年に一度は防錆油を塗り換えることを実施してください。
  • 湿気やほこりの多い場所、温度差の大きい所、薬品の影響を受ける所には、保管しないでください。

注意・禁止事項

  • 刻印が薄れたり、鏡面仕上の光沢が鈍くなったピンは、摩耗が進行していきます。
    又、長期にわたりご使用いただいた場合は経年変化の発生も予想されますので定期検査を実施されることをお勧めします。

採用している防錆油

  • 長期保存用にはノンラスターP307(ユシロ化学製)を使用しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品の穴の径を測定する
5
満足度:5.0
この商品は、自社製品の穴の径を測定するために、購入・使用しています。こういう商品をインターネットで検索して、自社製品の規...もっと読む
0人が参考にしています。
成形品の確認で使用
4
満足度:4.0
成形品の穴の内径測定に、このピンゲージを使っています。お客さまがこのピンゲージを使われていたので、それに合わせて、同じピ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ
ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ
ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
メーカードムコーポレーションドムコーポレーションドムコーポレーション新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格2,292-1,905 -12,6121,479 -6,000 -1,804 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜18日目在庫品1日目〜15日目〜在庫品1日目〜
寸法区分(mmとび)0.010.0010.010.010.010.001
単品/セット単品単品単品単品単品単品
硬度HRC58HRC58HRC58---
よく一緒に購入される商品

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング