17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 呼び寸法(単品)(mm)

    ~mm
  • 径精度(許容差)(μm)

    ~mm
  • 直径不同(μm)

    ~mm
  • 真円度(μm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

通常単価(税別)
12,612
税込単価
13,873
通常出荷日:18日目

【特長】・ピンゲージの片側の端面にタップ穴をあけてあります。・別売のアルミハンドルを取り付けることによ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(単品)

(mm)

径精度(許容差)

(μm)

直径不同

(μm)

真円度

(μm)

最小発注数量
30.4
±3
2.4
2.4
1個
30.41
±3
2.4
2.4
1個
30.42
±3
2.4
2.4
1個
30.43
±3
2.4
2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,612
( 13,873 )
18日目
12,612
( 13,873 )
18日目
12,612
( 13,873 )
18日目
12,612
( 13,873 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンゲージの片側の端面にタップ穴をあけてあります。
・別売のアルミハンドルを取り付けることにより使いやすくなります。
【用途】
・穴の内径測定。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■精度・仕様

呼び寸法 mm許容差真円度・直径不同硬度 HRC
20.00~30.00±2μm1.6μm58以上
30.01~50.00±3μm2.4μm
タップ穴の寸法はM10×1.5    深さ12mmです。

外形図

ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ 外形図

※ハンドルは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ
ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
メーカードムコーポレーションドムコーポレーションドムコーポレーション新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格12,6122,292 -1,905 -1,479 -6,000 -1,804 -
通常出荷日18日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目〜在庫品1日目〜
寸法区分(mmとび)0.010.010.0010.010.010.001
単品/セット単品単品単品単品単品単品
硬度HRC58HRC58HRC58---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング