17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X

通常単価(税別)
19,20057,151
税込単価
21,12062,866
通常出荷日:1日目

【特長】・4~5枚刃・ラフィングエンドミル・ねじれ角:45度・ロングネックタイプ(L/D=4)

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
8
4
12
32
8
68
0.25
1個
10
4
15
40
10
80
0.3
1個
12
4
18
48
12
100
0.35
1個
16
5
24
64
16
115
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,200
( 21,120 )
1日目
26,880
( 29,568 )
1日目
34,240
( 37,664 )
1日目
57,151
( 62,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4~5枚刃
・ラフィングエンドミル
・ねじれ角:45度
・ロングネックタイプ(L/D=4)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4~5枚刃 ねじれ角45°ロングネックタイプ TECR-B-X
4枚刃ラフィングエンドミル ねじれ角45° SBR4B-C-W
不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6885
ステンレス用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6879
アルミ用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 6870
ラフィングエンドミル レギュラ 4・5枚刃 6887
メーカータンガロイタンガロイグーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格19,200-5,620 -14,006 -12,068 -9,209 -10,655 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト