17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ

通常単価(税別)
66,90086,182
税込単価
73,59094,800
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・ボディは頑丈なアルミニウム合金を採用。・ワンタッチ撮影ボタンを搭載。・測定精度を高めます。

  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

偏光フィルター

本体機能

望遠

高倍率

JANコード

最小発注数量
10~230
なし
アルミ合金ボディ
なし
なし
4560176113981
1個
10~230
あり
アルミ合金ボディ
なし
なし
4560176603024
1個
400~470
あり
アルミ合金ボディ
なし
あり
4560176604731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,900
( 73,590 )
10日目
81,636
( 89,800 )
1日目
86,182
( 94,800 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディは頑丈なアルミニウム合金を採用。
・ワンタッチ撮影ボタンを搭載。
・測定精度を高めます。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高解像度センサーに加え、先端部取り外しや偏光など主要な機能を全て搭載したフラッグシップモデル。

 

ボディは頑丈なアルミニウム合金を採用

アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。
精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。
ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ 特長1

ワンタッチ撮影ボタンを搭載

ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。
ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ 特長2

測定精度を高めます

大きさが分かっている対象物を基準として測定のキャリブレーション(較正)が可能です。これにより測定精度を高めることができます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ 特長3

製品ラインナップ

Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ 選定サポート
区分アイコン説明
動作環境Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン1コンピュータのUSBにつないで、モニター上で観察したり、記録ができます。高機能ソフトウエア、Dino Capture2.0(Windows)を通じて様々な機能が利用可能です。(Mac用ソフトはWindows用ソフトと機能が異なります)
解像度Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン2高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2,592×1,944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合にお勧めします。
拡大倍率Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン3低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン4本体と対象物を密着させることなく、撮影・観察できます。約90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約5cm程度とることができます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン4最高900倍~400倍の超高倍率を実現。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン5超高倍率の光学系を搭載したモデル。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン6本体と対象物を密着させることなく、撮影・観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
光源Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン7偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン8先端部に白色LED照明を内蔵。照明がない場所でも利用できるだけでなく、外光によらない同じ状態で観察や撮影ができます。またLEDを消灯することにより、自然光を生かした観察や撮影が可能。また、特殊モデルについては他の光源と切り替えて併用が可能です。(消灯機能は非対応の機種があります)
ハード
機能
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン9先端部のアタッチメントの取外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すぺての拡大率が制約なく使用できます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン10アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント謂整時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン11ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。
ソフト
機能
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン12静止画や動画の対象物の大きさなどを測定することができます。豊富な描画や測定ツールで様々な方法で測定や分析が可能です。測定値・描画・テキストは、編集したり、再編成したり、削除したりできます。EXCELに、測定データをエクスポートすることもできます。(注:機種によって対応していない機能があります)
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン13大きさが分かっている対象物を基準として測定のキャリブレーション(較正)が可能です。これにより測定精度を高めることができます。キャリブレーションのプロファイルは機種や倍率などを変えて複数保存できますので、用途や目的に応じて使い分けられます。
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ アイコン14Dino-Liteのパソコン対応(USB接饒)機種用のソフトウェアです。モニターにDino-Liteの画像を表示したり、動画や静止画としてパソコンにキャプチャー(保存)したりできます。テキストや図形を張り付けたり、その色や大きさを変えたり、カメラの画質を調整したりなど、様々な機能が利用できます。自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えております。(注:機種によって対応していない機能があります)

選定サポート情報

撮影範囲について

Dino-LiteはワークからDino-Lite本体の距離によって、倍率が変わってきます。
Dino-Liteはおおきく分けて接写タイプと望遠タイプの2種類があります。
接写タイプは、ワークとマイクロスコープをベタ付けの状態で使用します。高倍率の観察に向いています。
望遠タイプは、ワークとDino-Liteの距離を離して使用します。ワークにスコープを近づけることができない環境や、拡大映像を見ながらワークをさわったりするシーンにおいて有効です。

Dino-Lite対象物との距離と撮影範囲(レンズ別)

Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ 撮影範囲
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ 撮影距離

※おおよその数字を示しており、モデルによって違いがあります。
※上記の拡大率は、本体のダイヤルに表示している拡大率とは異なる場合があります。
※対象物とレンズの距離がマイナスの場合、キャップ先端部より内側に焦点が合います。
10-230倍モデルの場合約55~200倍の間で使用するには制約がございます。
「先端部取り外し」可能モデルについては、先端キャップを取り外すことにより制約なく使用可能です。

単位:mm
範囲=撮影範囲(mm)

距離A=対象物とレンズ(キャップ先端部)との距離
距離B=対象物とレンズ(先端キャップを取り外した場合)との距離

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ
Dino-Lite 望遠シリーズ
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"
柄付ルーペ(アルミ柄)
高倍率ルーペ
メーカーANMOANMOANMOANMO京葉光器トラスコ中山
通常価格66,900-48,000 -25,273 -86,1813,273 -3,849 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプその他光学機器その他光学機器その他光学機器その他光学機器手持ちルーペ手持ちルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無-
接続方式PC USB接続PC USB接続USB---
解像度(px)2592×1944px1280×1024px----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング