室内用換気口 ステンレス製レジスター【防虫網付・スライド式・防火ダンパー付】

室内用換気口 ステンレス製レジスター【防虫網付・スライド式・防火ダンパー付】

通常単価:
4,665円~
通常出荷日:
7日目

(i)ご注意

  • 塗装はできません。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    防虫網付
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

7日目

4,665

型番 : SE-SLD-S-75
通常出荷日 7日目
通常単価 4,665
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    防虫網付
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    フェイス脱着式、スライド式、防火ダンパー付
  • 材質
    本体材質:SUS304、FD材質:SUS304 1.5t
  • 仕上
    研磨
  • 寸法 A(mm)
    72
  • 寸法 B(mm)
    123
  • 寸法 C(mm)
    15
  • 寸法 D(mm)
    52
  • 寸法 E(mm)
    8
1個

7日目

4,740

型番 : SE-SLD-S-100
通常出荷日 7日目
通常単価 4,740
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    防虫網付
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    フェイス脱着式、スライド式、防火ダンパー付
  • 材質
    本体材質:SUS304、FD材質:SUS304 1.5t
  • 仕上
    研磨
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    145
  • 寸法 C(mm)
    15
  • 寸法 D(mm)
    67
  • 寸法 E(mm)
    8
1個

7日目

6,320

型番 : SE-SLD-S-150
通常出荷日 7日目
通常単価 6,320
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    防虫網付
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    フェイス脱着式、スライド式、防火ダンパー付
  • 材質
    本体材質:SUS304、FD材質:SUS304 1.5t
  • 仕上
    研磨
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    203
  • 寸法 C(mm)
    20
  • 寸法 D(mm)
    97
  • 寸法 E(mm)
    8
1個

7日目

12,490

型番 : SE-SLD-S-200
通常出荷日 7日目
通常単価 12,490
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    防虫網付
  • 温度フューズ標準(℃)
    72
  • 仕様
    フェイス脱着式、スライド式、防火ダンパー付
  • 材質
    本体材質:SUS304、FD材質:SUS304 1.5t
  • 仕上
    研磨
  • 寸法 A(mm)
    197
  • 寸法 B(mm)
    254
  • 寸法 C(mm)
    20
  • 寸法 D(mm)
    117
  • 寸法 E(mm)
    8

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

室内用換気口 ステンレス製レジスター【防虫網付・スライド式・防火ダンパー付】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)