ダンパー【鋼板製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

ダンパー【鋼板製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

通常単価:
2,859円~
通常出荷日:
7日目~

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

7日目

2,859

型番 : SE-VD-75
通常出荷日 7日目
通常単価 2,859
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    73
  • 寸法 B(mm)
    60
  • 寸法 C(mm)
    25
  • 寸法 L(mm)
    150
1個

7日目

2,859

型番 : SE-VD-100
通常出荷日 7日目
通常単価 2,859
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

3,235

型番 : SE-VD-125
通常出荷日 7日目
通常単価 3,235
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

3,687

型番 : SE-VD-150
通常出荷日 7日目
通常単価 3,687
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

4,364

型番 : SE-VD-175
通常出荷日 7日目
通常単価 4,364
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    172
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

4,740

型番 : SE-VD-200
通常出荷日 7日目
通常単価 4,740
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    197
  • 寸法 B(mm)
    95
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    230
1個

7日目

6,395

型番 : SE-VD-225
通常出荷日 7日目
通常単価 6,395
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    222
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

7,148

型番 : SE-VD-250
通常出荷日 7日目
通常単価 7,148
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    247
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

7,825

型番 : SE-VD-275
通常出荷日 7日目
通常単価 7,825
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    272
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

7日目

8,653

型番 : SE-VD-300
通常出荷日 7日目
通常単価 8,653
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    297
  • 寸法 B(mm)
    150
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    300
1個

お見積り

14,973

型番 : SE-VD-350
通常出荷日 お見積り
通常単価 14,973
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    347
  • 寸法 B(mm)
    200
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    400
1個

7日目

17,982

型番 : SE-VD-400
通常出荷日 7日目
通常単価 17,982
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダクト接続型
  • 仕様
    風量調整用、フューズ無し
  • 材質
    本体材質:鋼板 1.6t
  • 仕上
    メッキ
  • 寸法 A(mm)
    397
  • 寸法 B(mm)
    200
  • 寸法 C(mm)
    50
  • 寸法 L(mm)
    400

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダンパー【鋼板製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 機械のブレーキ部分に使用するために2019/07/24
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小型設計も簡単で使用しやすく、単価も安いので選定し購入しました。メリットは静かに動くところです。サイズは合っていて、耐久性や品質的にも特に問題なく利用できています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)