外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード【ガラリ型・ワイド水切付】

外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード【ガラリ型・ワイド水切付】

通常単価:
-
通常出荷日:
7日目~

【特長】
・薄型フラットなので、建物の美観を引き立たせます。
・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
メッシュ

絞り込み

  • 3
  • 5
  • 10
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
-

7日目

6,245

型番 : SE-SXU-MS-75
通常出荷日 7日目
通常単価 6,245
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    -
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    72
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
-

7日目

6,245

型番 : SE-SXU-MS-100
通常出荷日 7日目
通常単価 6,245
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    -
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
-

7日目

8,276

型番 : SE-SXU-MS-125
通常出荷日 7日目
通常単価 8,276
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    -
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    46
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
-

7日目

8,276

型番 : SE-SXU-MS-150
通常出荷日 7日目
通常単価 8,276
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    -
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    51
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
-

7日目

13,618

型番 : SE-SXU-MS-175
通常出荷日 7日目
通常単価 13,618
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    -
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    170
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    66
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278
1個
-

7日目

13,618

型番 : SE-SXU-MS-200
通常出荷日 7日目
通常単価 13,618
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    -
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    195
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    75
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278
1個
3

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-3M-75
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    3
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    72
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
3

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-3M-100
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    3
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
3

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-3M-125
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    3
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    46
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
3

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-3M-150
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    3
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    51
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
3

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-3M-175
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    3
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    170
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    66
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278
1個
3

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-3M-200
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    3
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    195
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    75
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278
1個
5

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-5M-75
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    5
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    72
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
5

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-5M-100
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    5
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
5

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-5M-125
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    5
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    46
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
5

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-5M-150
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    5
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    51
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
5

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-5M-175
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    5
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    170
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    66
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278
1個
5

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-5M-200
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    5
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    195
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    75
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278
1個
10

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-10M-75
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    10
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    72
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
10

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-10M-100
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    10
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    97
  • 寸法 B(mm)
    148
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    45
  • 寸法 E(mm)
    45
  • 寸法 F(mm)
    20
  • 寸法 H(mm)
    167
1個
10

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-10M-125
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    10
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    122
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    46
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
10

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-10M-150
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    10
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    147
  • 寸法 B(mm)
    207
  • 寸法 C(mm)
    9
  • 寸法 D(mm)
    55
  • 寸法 E(mm)
    51
  • 寸法 F(mm)
    23
  • 寸法 H(mm)
    224
1個
10

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-10M-175
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    10
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    170
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    66
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278
1個
10

お見積り

-

型番 : SE-SXU-MSN-10M-200
通常出荷日 お見積り
通常単価 -
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラリ型
  • メッシュ
    10
  • 仕様
    薄型フード、ワイド水切り付、金網付
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 寸法 A(mm)
    195
  • 寸法 B(mm)
    259
  • 寸法 C(mm)
    10
  • 寸法 D(mm)
    65
  • 寸法 E(mm)
    75
  • 寸法 F(mm)
    25
  • 寸法 H(mm)
    278

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード【ガラリ型・ワイド水切付】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)