17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】

通常単価(税別)
1,73117,132
税込単価
1,90418,845
通常出荷日:7日目

ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れているベントキャップです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    厚型
  • 材質
    本体材質:SUS304
  • 仕上
    シルバー焼付塗装
  • 内容量
    1個
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • メッシュ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

メッシュ

仕様

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 D

(mm)

内容量

最小発注数量
-
低圧損
72
110
88
46
1個
1個
-
低圧損
97
137
115
46
1個
1個
-
低圧損
122
164
140
46
1個
1個
-
低圧損
147
190
165
51
1個
1個
-
-
170
213
189
56
1個
1個
-
-
197
237
212
71
1個
1個
-
-
220
257
232
71
1個
1個
-
低圧損
245
316
286
71
1個
1個
-
-
295
377
345
71
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,731
( 1,904 )
7日目
1,731
( 1,904 )
7日目
2,336
( 2,570 )
7日目
2,682
( 2,950 )
7日目
3,721
( 4,093 )
7日目
4,067
( 4,474 )
7日目
9,518
( 10,470 )
7日目
10,469
( 11,516 )
7日目
17,132
( 18,845 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく、長期間清潔に使用でき、耐熱性や強度も優れているベントキャップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】
外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】
外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】
自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)
メーカー西邦工業西邦工業西邦工業西邦工業西邦工業SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格1,731-15,403 -18,694 -30,889 -10,489 -54,856 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他換気扇
詳細タイプ厚型-ダクト接続型ダクト接続型--
材質本体材質:SUS304本体材質:SUS304本体材質:SUS304 1.5t本体材質:SUS304 1.5t--
仕上シルバー焼付塗装シルバー焼付塗装--研磨-
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト