17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MONO 両口ラチェットレンチ

通常単価(税別)
3,2604,144
税込単価
3,5864,558
通常出荷日:2日目~3日目

ラチェット機構でボルト・ナットの着脱を効率良く行えます。【特長】・爪が鍛造で丈夫です。・ボルトナットを...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 材質
    本体:S55C
  • 表面処理
    カチオン電着塗装
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MONO 両口ラチェットレンチの詳細例

RH-17-19S-B 商品イメージ

RH-17-19S-B 商品イメージ

RH-17-19S-B パッケージ

RH-17-19S-B パッケージ

MONO 両口ラチェットレンチの仕様例

RH-17-19S-B

  • 表面処理:カチオン電着塗装
  • レンチサイズ:17×19mm
  • 全長:250mmのショートサイズ
  • 落下防止にセーフティコード用穴 2ヶ所付
  • 先端シノ曲りタイプ
  • カラー:ブラック
  • 製品サイズ:縦×横×高さ:250×41×50mm
  • 製品重量:370g
  • 生産国:日本
  • ショートサイズで扱いやすく狭所作業向き。
  • ※ 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がございます。
  • ※ パッケージのリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上、若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

使用上のご注意

  • ※ 注意1:ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • ※ 注意2:本来の用途以外での使用はしないで下さい。
  • ※ 注意3:テコとして使用しないで下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 製品基本サイズ(mm)

  • レンチサイズ(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

製品基本サイズ

(mm)

レンチサイズ

(mm)

カラー

JANコード

製品重量

(g)

最小発注数量
250
250 × 41 × 50
17 × 19
ブラック
4904781085774
370
1個
310
310 × 42 × 50
19 × 24
ブラック
4904781085828
423
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
2日目
4,144
( 4,558 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構でボルト・ナットの着脱を効率良く行えます。
【特長】
・爪が鍛造で丈夫です。
・ボルトナットを貫通させない設計で効率良く作業が行えます。
・建築・機械・設備等ボルトナットの着脱作業に。
【用途】
・ボルト/ナットの締め/緩め作業に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MONO 両口ラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MONO 両口ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ・両ロングソケット
両口ラチェットレンチ(ロング・ショート)
両口ラチェットレンチ RW
両口ラチェットレンチ 黒
両口ラチェットレンチ(N型)
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)スーパーツールE-ValueMCCコーポレーショントップ工業トップ工業
通常価格3,260-4,091 -1,712 -3,925 -8,0003,153
通常出荷日2日目〜1日目2日目1日目〜1日目4日目
ラチェット機構
材質本体:S55C-----
表面処理カチオン電着塗装-----
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング