17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力ニッパ バネ付
  • NP-125ZSA
  • NP-150ZSA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力ニッパ バネ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NP-125ZSA

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

バネ付のコンパクトな強力ニッパー。
【特長】
・刃部を鋭利に加工してあるため、鉄線、銅線、より線の切断に適しています
【用途】
・弱電及び電気工事関係等(切る)

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
より線切断能力(mm)
2
ばね
あり
本体材質
S58C
グリップ種類
エラストマー成形
JANコード
4904781084777
重量(g)
95
刃部硬さ(HRC)
56~64
サイズ(mm)
133×9×52
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト