(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイスニップス(金切万能) 直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイスニップス(金切万能) 直刃

通常単価:
2,008
通常出荷日:
1日目

【用途】
・トタン板・アルミ板・銅板・真鍮板・ゴム・プラスチック・ビニール・ダンボール・その他の切断に使えます。
刃部はクロウ鋼(Cr-Mo)で熱間鍛造をほどこしておりますので優れた切れ味により効果的な耐久力に富んだ製品です。

基本スペック

  • 切断能力:銅板(mm)
    1.25
  • 切断能力:その他(mm)
    8(小枝)
  • 製品基本サイズ(mm)
    250 × 80 × 22
  • パッケージサイズ(mm)
    315 × 100 × 27
  • JANコード
    4904781184118

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,008

型番 : MS-250S
通常出荷日 1日目
通常単価 2,008

スペック

  • 切断能力:銅板(mm)
    1.25
  • 切断能力:その他(mm)
    8(小枝)
  • 製品基本サイズ(mm)
    250 × 80 × 22
  • パッケージサイズ(mm)
    315 × 100 × 27
  • JANコード
    4904781184118
  • 製品重量(g)
    398
  • パッケージ重量(g)
    442

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

万能鋏 画像

万能鋏

アークランドサカモト

マルチカット 万能鋏 画像

マルチカット 万能鋏

アークランドサカモト

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

マイスニップス(金切万能) 直刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)