17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニスタービーラチェットドライバー AMR-60
  • AMR-60
  • AMR-60_1
  • AMR-60_2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニスタービーラチェットドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AMR-60

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ギヤ山数60山、回転ロスが少なく、なめらかさ抜群のドライバー。
【特長】
・本締め対応。
・2サイズ(+2/-6)使える便利な差し替えタイプ。
・市販されている対辺6.35mm六角ビットは、ほとんど装着可能。
・全長約70mmの為、狭いスペースでも作業ができる。
・片手で楽々ネジを回せるラチェット機構。
・滑りにくく、力の入るエラストマー成形。
【用途】
・ビス/ねじ回し作業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
単品/セット
単品
ギア数
60山
商品タイプ
製品本体
JANコード
4904781073719
製品基本サイズ(mm)
70×40×40
材質詳細
グリップ:エラストマー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト