ツール用品技術窓口

ハイプ柄 L型ハンドル 209416

ハイプ柄 L型ハンドル

通常単価(税別)
821
税込単価
903
通常出荷日:2日目

L型ハンドルのオフセットドライバー。【特長】・L型のビット差替えハンドル。・狭い場所や壁際での作業に最...

詳細を確認
  • JANコード
    4904781062355
  • 先端規格
    その他
  • 単品・セット区分
    単品
  • 製品基本サイズ (mm)
    110 × 35 × 10
  • 材質
    鉄・特殊合金鋼
  • 本体表面処理
    クロームメッキ処理
  • 包装形態
    裸・JANコードシール付・ビットなし

ご注意

  • ラチェットハンドルではありませんのご注意ください。

型番:

209416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハイプ柄 L型ハンドルの詳細

ハイプ柄 L型ハンドル 商品イメージ

ハイプ柄 L型ハンドル 商品イメージ

ハイプ柄 L型ハンドルの仕様

  • 本体表面処理:クロームメッキ処理
  • 包装形態:裸/JANコードシール付/ビットなし
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):110×35×10mm
  • 製品重量:69g [パッケージ重量]
  • ※ ラチェットハンドルではありませんのご注意ください。
  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。

209416の仕様・寸法情報

JANコード
4904781062355
先端規格
その他
単品・セット区分
単品
製品基本サイズ(mm)
110 × 35 × 10
材質
鉄・特殊合金鋼
本体表面処理
クロームメッキ処理
包装形態
裸・JANコードシール付・ビットなし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
209416
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821
( 903 )
2日目

詳細情報

基本情報

L型ハンドルのオフセットドライバー。
【特長】
・L型のビット差替えハンドル。
・狭い場所や壁際での作業に最適なL型の差替式ハンドル。
・6.35mm六角軸。
・全長30mmショートビットが装着可能。
・狭所でのネジ回しに作業性が向上。

ご注意

  • ラチェットハンドルではありませんのご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイプ柄 L型ハンドルの型番209416のページです。 型番209416に関する仕様情報を記載しております。
ハイプ柄 L型ハンドルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
出先作業用に
5
満足度:5.0
昔からある非常にオーソドックスなL型ハンドルだけ、それゆえシンプルで使いやすく丈夫である。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qビットの長さは何mmまで対応していますか?
A
30mmのビットが装着可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイプ柄 L型ハンドル
叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル
差替式ドライバー"SMART" ハンドル
"クラフトフォームコンパクト Vario" ハンドル
差替式ドライバーハンドル 215A
差替式強力ドライバーハンドル 225A
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ANEXFELOWERAPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格8212,0004,0092,4741,2267,829
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4904781062355-----
先端規格その他-----
単品・セット区分単品-----
製品基本サイズ(mm)110 × 35 × 10-----
材質鉄・特殊合金鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング