17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブフィッター ユニオンストレート

チューブフィッター ユニオンストレート

通常単価(税別)
729794
税込単価
802873
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【用途】・空圧用のカプラです。空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。機能性に富んだワンタッチ接続。リリース...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • 材質
    樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1
  • 適用流体
    空気
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+60
  • 適用チューブ
    ナイロン・ポリウレタン・ふっ素樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

アークランドサカモト チューブフィッター ユニオンストレート:関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • パッケージサイズ(mm)

  • 取付けホース外径(mm)

  • 長さ(L)(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

パッケージサイズ

(mm)

取付けホース外径

(mm)

長さ(L)

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
90 × 50 × 20
4
25
4904781071838
6
1個
90 × 50 × 20
6
28.5
4904781071845
8
1個
90 × 50 × 20
8
38
4904781071852
10
1個
90 × 50 × 20
10
42
4904781071869
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729
( 802 )
3日目
758
( 834 )
在庫品1日目当日出荷可能
751
( 826 )
在庫品1日目当日出荷可能
794
( 873 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
機能性に富んだワンタッチ接続。
リリースボタンの操作で切り離しも簡単。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッター ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッター ユニオンストレート
チューブフィッター 異形 ユニオンストレート
チューブフィッター ユニオンワイ
チューブフィッター ユニオンエルボ
チューブフィッター ユニオンティ
ナットカプラ200 ソケット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格729-679 -7707587021,214 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(Mpa)111111
適用流体空気空気空気空気空気空気
使用温度範囲(℃)-20~+60-20~+60-20~+60-5~+60-20~+60-5~+60
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング