17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キング・マーキンペン キャップ用替え芯 261615

キング・マーキンペン キャップ用替え芯【10個入り】

通常単価(税別)
368
税込単価
405
通常出荷日:1日目

【用途】・キングマーキンペンのキャップ用の替え芯です。主に太書き用に使用します。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • パッケージサイズ (mm)
    65 × 70 × 10
  • 石筆芯サイズ
    9mm×5mm×25mm
  • JANコード
    4904781067466
  • 製品重量 (g)
    32
  • パッケージ重量 (g)
    36

型番:

261615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

261615の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
パッケージサイズ(mm)
65 × 70 × 10
石筆芯サイズ
9mm×5mm×25mm
JANコード
4904781067466
製品重量(g)
32
パッケージ重量(g)
36

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
261615
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・キングマーキンペンのキャップ用の替え芯です。主に太書き用に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キング・マーキンペン キャップ用替え芯の型番261615のページです。 型番261615に関する仕様情報を記載しております。
キング・マーキンペン キャップ用替え芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キング・マーキンペン キャップ用替え芯
ローラー式 ガスライター
端子付ターミナルジョイント
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ
GC ホース用クリップ(ステンレス)
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)アクアシステムアークランド グリーンクロスアクアシステム
通常価格3686803,41231,631 -258 -45,484 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品手動式関連商品手動式
パッケージサイズ(mm)65 × 70 × 10210 × 70 × 11240 × 120 × 30---
石筆芯サイズ9mm×5mm×25mm-----
JANコード490478106746649047810677184904781086160---
製品重量(g)3254218---

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト