17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

端子付ターミナルジョイント

通常単価(税別)
3,7353,412
税込単価
4,1093,753
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・ケーブルジョイントをご用意。溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 製品基本サイズ (mm)
    240 × 120 × 30
  • パッケージサイズ (mm)
    240 × 120 × 30
  • JANコード
    4904781086160
  • 製品重量 (g)
    218
  • パッケージ重量 (g)
    218

型番:

MAC-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAC-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
製品基本サイズ(mm)
240 × 120 × 30
パッケージサイズ(mm)
240 × 120 × 30
JANコード
4904781086160
製品重量(g)
218
パッケージ重量(g)
218

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAC-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7353,412
( 3,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ケーブルジョイントをご用意。
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

端子付ターミナルジョイントの型番MAC-22のページです。 型番MAC-22に関する仕様情報を記載しております。
端子付ターミナルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子付ターミナルジョイント
ローラー式 ガスライター
キング・マーキンペン キャップ用替え芯
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ
ウイングポンプ ヤツナミ印
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)アクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格3,73568036854,512 -30,611 -29,993 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品手動式手動式手動式
製品基本サイズ(mm)240 × 120 × 3073 × 55 × 11----
パッケージサイズ(mm)240 × 120 × 30210 × 70 × 1165 × 70 × 10---
JANコード490478108616049047810677184904781067466---
製品重量(g)2185432---

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト