ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アークリップ

アークリップ SE300
通常単価(税別)
4,4463,491
税込単価
4,8913,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【用途】・溶接用のクリップをご用意。ワンタッチでアース接続ができるクリップ型のアースクリップです。

詳細を確認

型番:

SE300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE300の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
製品基本サイズ(mm)
212 × 90 × 27
パッケージサイズ(mm)
80 × 235 × 27
使用電線(mm)
22~38平方mm
挟代(mm)
33mm
JANコード
4904781067404

型番リスト

表示件数
型番
SE300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4463,491
( 3,840 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶接用のクリップをご用意。
ワンタッチでアース接続ができるクリップ型のアースクリップです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
SE300溶接機パーツ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アークリップの型番SE300のページです。 型番SE300に関する仕様情報を記載しております。
アークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アークリップ
手棒アーク用ホルダーコード
スーパーフェルト用Oリング
MDM-200用TIGトーチ
コード接続圧着型端子
アースクリップ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)マイト工業マイト工業マイト工業スター電器製造ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格4,44616,651 -25035,513 -480 -3,720 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
商品タイプ溶接機パーツその他その他その他その他溶接機パーツ
製品基本サイズ(mm)212 × 90 × 27-----
パッケージサイズ(mm)80 × 235 × 27-----
使用電線(mm)22~38平方mm-----
挟代(mm)33mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト