17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アースクリップ

アースクリップ
  • M-300
  • EA-300
  • EB-300
通常単価(税別)
3,7205,064特別価格
税込単価
4,0925,570特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・溶接用のクリップをご用意。・取り付けに工具等必要とせず簡単に安全にアースをつけることができま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

製品基本サイズ

(mm)

パッケージサイズ

(mm)

詳細タイプ

電線接続方式

最大はさみ能力

(mm)

JANコード

最小発注数量
-
95 × 225 × 30
スプリング式
ネジ止
35
4904781066193
1個
-
80 × 150 × 30
万力型
ターミナル止
50
4904781066216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7203,608
( 3,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0643,348
( 3,683 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶接用のクリップをご用意。
・取り付けに工具等必要とせず簡単に安全にアースをつけることができます。
・ねじまたはスプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ溶接電流(A)パッケージサイズ
EB-300溶接機パーツ30080 × 150 × 30
EA-300溶接機パーツ30095 × 225 × 30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アースクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリップ
“アースクリップ”
NTクリップ
バイス形アースクリップEB-mini
アースクリップM300
アースクリップEA300
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山NT三立電器三立電器三立電器
通常価格3,720-4,341 -2,999 -3,4442,6032,919
通常出荷日在庫品1日目1日目〜2日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツその他その他その他
溶接電流(A)300100-300300100~300--
よく一緒に購入される商品

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト