17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略

溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略
  • 260213
  • 260213_1
  • 260213_2
通常単価(税別)
3,4767,634
税込単価
3,8248,397
通常出荷日:4日目

【用途】・軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建設などの一般構造物の溶接です。溶接時に発生するヒューム量を同タ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッケージサイズ

(mm)

JANコード

製品重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
325 × 275 × 80
4904781265312
2000
2032
1個
375 × 170 × 105
4904781265329
5000
5052
1個
375 × 170 × 105
4904781265336
5000
5092
1個
470 × 170 × 90
4904781265343
5000
5106
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,476
( 3,824 )
4日目
7,634
( 8,397 )
4日目
6,873
( 7,560 )
4日目
6,650
( 7,315 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建設などの一般構造物の溶接です。
溶接時に発生するヒューム量を同タイプのTB-43に比べ約30%低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプパッケージサイズ
260226溶接棒470 × 170 × 90mm
260221溶接棒375 × 170 × 105mm
260216溶接棒375 × 170 × 105mm
260213溶接棒325 × 275 × 80mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略
溶接棒 イルミナイト系
溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き
溶接棒乾燥器
溶接棒乾燥器 ISK-D400
鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)育良精機製作所育良精機製作所菱小
通常価格3,476-3,587 -6,714 -32,39359,78669,606 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目1日目4日目2日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒乾燥機溶接棒乾燥機溶接棒

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング