17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーカプラ ソケット

通常単価(税別)
1,4571,651
税込単価
1,6031,816
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】コンプレッサーパーツ,カプラスプレーガンなどのエアーツール側のプラグと繋ぎ合わせ、コンプレッサ...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • 材質
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1
  • 耐圧力 (Mpa)
    1.5
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+80
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類相手側取付けサイズ
02SMFカプラG1/4
01SNカプラ5×8
02SNカプラ6.5×10
02SFカプラR1/4
02SMカプラRc1/4
02SHカプラ1/4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • パッケージサイズ(mm)

  • 長さ(L)(mm)

  • 質量(g)

  • 相手側取付けサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

パッケージサイズ

(mm)

長さ(L)

(mm)

質量

(g)

相手側取付けサイズ

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
125 × 50 × 30
47.5
26
R1/4
4904781070572
64
1個
125 × 50 × 30
67
56
1/4
4904781070558
62
1個
125 × 50 × 30
50
57
Rc1/4
4904781070565
62
1個
130 × 50 × 24
47
27
G1/4
4904781070602
38
1個
130 × 50 × 30
54.5
35
6.5×10
4904781070589
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579
( 1,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,457
( 1,603 )
1日目
1,579
( 1,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,651
( 1,816 )
1日目
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
コンプレッサーパーツ,カプラ
スプレーガンなどのエアーツール側のプラグと繋ぎ合わせ、
コンプレッサーからエアーを得ることができる。
【用途】
本体のエアー吐出口に使用
最高使用圧力 1Mpa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーカプラ ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカプラ ソケット
スーパーカプラ プラグ
ハイカプラエース ソケット
ハイカプラ200 ソケット
ナットカプラ200 ソケット
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,457-1,8681,303 -1,088 -1,214 -460 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(Mpa)111.5111.5
耐圧力(Mpa)1.51.521.51.52
使用温度範囲(℃)-20~+80-20~+80-5~+60-5~+60-5~+60-20~+80
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング