17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットカプラ プラグ
  • 65PN
  • 80PN
  • 85PN

ナットカプラ プラグ

通常単価(税別)
671737
税込単価
738811
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【用途】・空圧用のカプラです。・ホースバンド不要で簡単・確実に装着。

  • 種類
    カプラ
  • パッケージサイズ (mm)
    125 × 50 × 25
  • 材質
    本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1.5
  • 適用流体
    空気
  • 耐圧力 (Mpa)
    2
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5~+60
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類長さ(L)
85PNカプラ52mm
80PNカプラ50mm
65PNカプラ42mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(L)(mm)

  • 質量(g)

  • 相手側取付けサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ(L)

(mm)

質量

(g)

相手側取付けサイズ

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
42
42
6.5×10mm
4904781070466
50
1個
50
50
8×12mm
4904781070473
58
1個
52
52
8.5×12.5mm
4904781070480
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
3日目
737
( 811 )
在庫品1日目当日出荷可能
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・ホースバンド不要で簡単・確実に装着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナットカプラ プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットカプラ プラグ
ナットカプラ200 ソケット
ロータリープラグ
チューブフィッター ユニオンワイ
ハイカプラエース ソケット
ハイカプラエース プラグ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格671-1,214 -1,553 -7701,303 -388 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
パッケージサイズ(mm)125 × 50 × 25125 × 50 × 30125 × 50 × 2590 × 50 × 25125 × 50 × 30-
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(Mpa)1.511.511.51.5
適用流体空気空気空気空気空気・水空気・水
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング