17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイカプラエース ソケット

通常単価(税別)
1,3031,653
税込単価
1,4331,818
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【用途】・空圧用のカプラです。・樹脂の採用で金属製の1/4の軽さ。・工具・機器などに接触しても傷をつけ...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • パッケージサイズ (mm)
    125 × 50 × 30
  • 材質
    本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1.5
  • 適用流体
    空気・水
  • バルブ構造
    片路開閉型
  • 耐圧力 (Mpa)
    2
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5~+60
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類長さ(L)質量
HA20SHカプラ65.5mm26g
HA20SMカプラ55mm27g
HA85SNカプラ61mm29g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(L)(mm)

  • 質量(g)

  • 相手側取付けサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ(L)

(mm)

質量

(g)

相手側取付けサイズ

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
65.5
26
1/4
4904781070213
34
1個
55
27
1/4
4904781070220
34
1個
61
29
8.5×12.5
4904781070268
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,303
( 1,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,653
( 1,818 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・樹脂の採用で金属製の1/4の軽さ。
・工具・機器などに接触しても傷をつける心配がありません。
・ワンタッチ接続でスムーズ配管。
・空気だけでなく水も流せます。
・スリーブの自動ロックで安全性も追求。
・金属製と同等の耐圧性能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイカプラエース ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラエース ソケット
ナットカプラ200 ソケット
ロータリープラグ
ナットカプラ プラグ
チューブフィッター ユニオンワイ
ハイカプラエース プラグ
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,303-1,214 -1,553 -671 -770388 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
パッケージサイズ(mm)125 × 50 × 30125 × 50 × 30125 × 50 × 25125 × 50 × 2590 × 50 × 25-
材質本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(Mpa)1.511.51.511.5
適用流体空気・水空気空気空気空気空気・水
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング