17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブフィッター 六角穴付ストレート
  • FSM4-01
  • FSM4-M5

チューブフィッター 六角穴付ストレート

通常単価(税別)
432714特別価格
税込単価
475785特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】ワンタッチ接続とリリースボタンの操作でスムーズに作業ができる。【用途】空気圧機器の配管接続。空...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

アークランドサカモト チューブフィッター 六角穴付ストレート:関連画像

FSM6-01/FSM8-01/FSM8-02/FSM8-03/FSM10-02/FSM10-03

アークランドサカモト チューブフィッター 六角穴付ストレート:関連画像

FSM6-M5

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 製品基本サイズ(mm)

  • 材質

  • 取付けホース外径(mm)

  • 最高使用圧力(Mpa)

  • ネジサイズ

  • 適用流体

  • 高さ(H)(mm)

  • 使用温度範囲(℃)

  • 適用チューブ

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

製品基本サイズ

(mm)

材質

取付けホース外径

(mm)

最高使用圧力

(Mpa)

ネジサイズ

適用流体

高さ(H)

(mm)

使用温度範囲

(℃)

適用チューブ

JANコード

製品重量

(g)

最小発注数量
11 × 11 × 18
本体:ポリアミド+真鍮、グリップリング:ステンレス、Oリング:二トリルゴム
6
1
R1/8テーパーオネジ
空気
-
-5~+60
ナイロン、ポリウレタン、ふっ素樹脂
4904781071661
6
1個
11 × 11 × 19
本体:ポリアミド+真鍮、グリップリング:ステンレス、Oリング:二トリルゴム
6
1
M5平行オネジ
空気
-
-5~+60
ナイロン、ポリウレタン、ふっ素樹脂
4904781071685
6
1個
12 × 12 × 25
本体:ポリアミド+真鍮、グリップリング:ステンレス、Oリング:二トリルゴム
8
1
R1/8テーパーオネジ
空気
-
-5~+60
ナイロン、ポリウレタン、ふっ素樹脂
4904781071692
12
1個
14 × 14 × 25
本体:ポリアミド+真鍮、グリップリング:ステンレス、Oリング:二トリルゴム
8
1
R1/4テーパーオネジ
空気
-
-5~+60
ナイロン、ポリウレタン、ふっ素樹脂
4904781071708
16
1個
18 × 18 × 22
本体:ポリアミド+真鍮、グリップリング:ステンレス、Oリング:二トリルゴム
8
1
R3/8テーパーオネジ
空気
-
-5~+60
ナイロン、ポリウレタン、ふっ素樹脂
4904781071715
22
1個
17 × 17 × 28
本体:真鍮
10
-
R1/4
-
20
-
-
4904781071722
18
1個
18 × 18 × 24
本体:真鍮
10
-
R3/8
-
16.5
-
-
4904781071739
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
2日目
519503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
5日目
492477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
2日目
660
( 726 )
5日目
714692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチ接続とリリースボタンの操作でスムーズに作業ができる。
【用途】
空気圧機器の配管接続。
空圧用のカプラです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッター 六角穴付ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッター 六角穴付ストレート
チューブフィッター ユニオンワイ
ハイカプラエース ソケット
マイクロカプラ ソケット/プラグ
ハイカプラ ソケット
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格432-7701,303 -388 -1,191 -988 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング