17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブフィッター ユニオンエルボ FUL6

チューブフィッター ユニオンエルボ

通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:2日目

【用途】・空圧用のカプラです。空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。機能性に富んだワンタッチ接続。リリース...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • 材質
    樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1
  • 適用流体
    空気
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5~+60
  • 適用チューブ
    ナイロン・ポリウレタン・ふっ素樹脂

型番:

FUL6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

アークランドサカモト チューブフィッター ユニオンエルボ:関連画像

FUL6の仕様・寸法情報

種類
カプラ
パッケージサイズ(mm)
90 × 50 × 20
材質
樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
取付けホース外径(mm)
6
最高使用圧力(Mpa)
1
適用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
長さ(L)(mm)
22.5
適用チューブ
ナイロン・ポリウレタン・ふっ素樹脂
JANコード
4904781071791
パッケージ重量(g)
8
-
-

絞り込み条件

  • パッケージサイズ(mm)

  • 取付けホース外径(mm)

  • 長さ(L)(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUL6

パッケージサイズ

(mm)

取付けホース外径

(mm)

長さ(L)

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
90 × 50 × 20
6
22.5
4904781071791
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
機能性に富んだワンタッチ接続。
リリースボタンの操作で切り離しも簡単。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッター ユニオンエルボの型番FUL6のページです。 型番FUL6に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッター ユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッター ユニオンエルボ
チューブフィッター ユニオンティ
チューブフィッター ユニオンストレート
チューブフィッター ユニオンワイ
チューブフィッター 異形 ユニオンストレート
ナットカプラ200 ソケット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格758702729 -770679 -1,214 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜
種類カプラカプラカプラカプラカプラカプラ
材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(Mpa)111111
適用流体空気空気空気空気空気空気
使用温度範囲(℃)-5~+60-20~+60-20~+60-20~+60-20~+60-5~+60

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング