17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT ボルトクリッパ

通常単価(税別)
5,3955,126
税込単価
5,9355,639
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【仕様】・軟鋼線材、棒鋼などの切断にご利用頂けます。・切断能力等に合わせてお選びください。

詳細を確認

型番:

GTBC-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長質量切断能力(HRB80軟線)本体・関連商品
GTBC-600640mm2618g直径10mm本体

GTBC-600の仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
640
切断能力(HRB80軟線)(mm)
直径10
質量(g)
2618
JANコード
4904781078431
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 切断能力(HRB80軟線)(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTBC-600GTBC-600

全長

(mm)

切断能力(HRB80軟線)

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
640
直径10
2618
4904781078431
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3955,126
( 5,639 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・軟鋼線材、棒鋼などの切断にご利用頂けます。
・切断能力等に合わせてお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT ボルトクリッパの型番GTBC-600のページです。 型番GTBC-600に関する仕様情報を記載しております。
GT ボルトクリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT ボルトクリッパ
折りたたみボルトクリッパー
アルミミニクリッパー
スモールクリッパー(平刃タイプ)
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
ミニクリッパー 7101
メーカーウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山SK-11KEIBASK-11クニペックス
通常価格5,3956,080 -2,7932,0594,6058,366
通常出荷日2日目9日目3日目4日目3日目1日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング