ツール用品技術窓口

プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット A502

プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

通常単価(税別)
2,175
税込単価
2,393
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・細い(うすい)木・プラスチックの切断。・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・284...

詳細を確認
  • パッケージサイズ (mm)
    125 × 45 × 15
  • 材質
    SK材
  • 先端サイズ (mm)
    16、19、22 × 0.1
  • 最適回転数 (min-1)
    15,000~18,000
  • 適合機種
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
  • JANコード
    4904781064199
  • 製品重量 (g)
    2
  • パッケージ重量 (g)
    8

ご注意

  • A-511専用アーバーを別途お買い求めください。本商品のみでは、ご使用いただけません。

型番:

A502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番パッケージサイズ先端サイズ
A502125 × 45 × 15mm16、19、22 × 0.1mm

A502の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
125 × 45 × 15
材質
SK材
先端サイズ(mm)
16、19、22 × 0.1
最適回転数(min-1)
15,000~18,000
適合機種
プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
JANコード
4904781064199
製品重量(g)
2
パッケージ重量(g)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
A502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,175
( 2,393 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・細い(うすい)木・プラスチックの切断。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525。

ご注意

  • A-511専用アーバーを別途お買い求めください。本商品のみでは、ご使用いただけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセットの型番A502のページです。 型番A502に関する仕様情報を記載しております。
プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
研磨用
4
満足度:4.0
樹脂部品を削るために使用していますが、問題ありません。検索して該当したのがこの商品でしたので購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット
プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格2,1751,0473,3968999901,180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目2日目在庫品1日目〜
パッケージサイズ(mm)125 × 45 × 15125 × 45 × 13125 × 45 × 15125 × 45 × 22125 × 45 × 22125 × 45 × 11
材質SK材シリコンカーバイト240番ダイヤモンド電着レジ砥石80盤純毛ダイヤモンド電着
先端サイズ(mm)16、19、22 × 0.16 × 1520 × 0.62222 × 5-
最適回転数(min-1)15,000~18,0005000~1000010,000~12,000200003000~800018,000~20,000
適合機種プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト