17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ

通常単価(税別)
1,378
税込単価
1,516
通常出荷日:3日目

【用途】・金属の汚れ・サビ落とし。・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・2847...

詳細を確認
  • 最適回転数 (min-1)
    12000
  • 適合機種
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525

型番:

A413
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番パッケージサイズ先端サイズ
A413125 × 45 × 13mm22mm

A413の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
125 × 45 × 13
材質
真鍮ワイヤー
シャフト径(mm)
-
先端サイズ(mm)
22
最適回転数(min-1)
12000
適合機種
プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
JANコード
4904781064151
製品重量(g)
7
パッケージ重量(g)
12
-
-

絞り込み条件

  • パッケージサイズ(mm)

  • 材質

  • シャフト径(mm)

  • 先端サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A413A413

パッケージサイズ

(mm)

材質

シャフト径

(mm)

先端サイズ

(mm)

JANコード

製品重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
125 × 45 × 13
真鍮ワイヤー
-
22
4904781064151
7
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378
( 1,516 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属の汚れ・サビ落とし。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシの型番A413のページです。 型番A413に関する仕様情報を記載しております。
プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ
プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ
プロクソン製ミニルーター用小径ドリル
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,3781,047729 -4,6148991,180 -
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
最適回転数(min-1)120005000~100005,000~8,00010,000~12,0002000018,000~20,000
適合機種プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト