17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型 A403

プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:2日目

【用途】・金属・石・ガラス等の磨き、艶だし。・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472...

詳細を確認
  • パッケージサイズ (mm)
    125 × 45 × 22
  • 材質
    純毛
  • 先端サイズ (mm)
    22 × 5
  • 最適回転数 (min-1)
    3000~8000
  • 適合機種
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
  • JANコード
    4904781064113
  • 製品重量 (g)
    5
  • パッケージ重量 (g)
    10

型番:

A403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番パッケージサイズ先端サイズ
A403125 × 45 × 22mm22 × 5mm

A403の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
125 × 45 × 22
材質
純毛
先端サイズ(mm)
22 × 5
最適回転数(min-1)
3000~8000
適合機種
プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
JANコード
4904781064113
製品重量(g)
5
パッケージ重量(g)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属・石・ガラス等の磨き、艶だし。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型の型番A403のページです。 型番A403に関する仕様情報を記載しております。
プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型
プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格9901,0473,3968992,1751,180 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
パッケージサイズ(mm)125 × 45 × 22125 × 45 × 13125 × 45 × 15125 × 45 × 22125 × 45 × 15125 × 45 × 11
材質純毛シリコンカーバイト240番ダイヤモンド電着レジ砥石80盤SK材ダイヤモンド電着
先端サイズ(mm)22 × 56 × 1520 × 0.62216、19、22 × 0.1-
最適回転数(min-1)3000~80005000~1000010,000~12,0002000015,000~18,00018,000~20,000
適合機種プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト