17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石
  • A103
  • A102
  • A101

プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

通常単価(税別)
1,0561,242
税込単価
1,1621,366
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】最適回転数が20000~30000min-1の軸付GC砥石です。

  • パッケージサイズ (mm)
    125 × 45 × 11
  • 材質
    GC砥石150番
  • シャフト径 (mm)
    2.35
  • 製品重量 (g)
    2
  • パッケージ重量 (g)
    8
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番パッケージサイズシャフト径先端サイズ
A103125 × 45 × 11mm2.35mm8mm
A102125 × 45 × 11mm2.35mm6mm
A101125 × 45 × 11mm2.35mm5mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ(mm)

  • 最適回転数(min-1)

  • 適合機種

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ

(mm)

最適回転数

(min-1)

適合機種

JANコード

最小発注数量
5
20,000~30,000
プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種
4904781063925
1個
6
20,000~30,000
プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種
4904781063932
1個
8
20000
プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
4904781063949
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
2日目
1,056
( 1,162 )
1日目
1,242
( 1,366 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
最適回転数が20000~30000min-1の軸付GC砥石です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラスチックの加工に使用しています
5
満足度:5.0
プラスチック製素材の薄板・ブロックから治具などを製作するための切り出し面、穴などのバリ取りに使用しています。以前は素材を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石
プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,056-1,0471,180 -8994,6142,175
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
パッケージサイズ(mm)125 × 45 × 11125 × 45 × 13125 × 45 × 11125 × 45 × 22125 × 45 × 15125 × 45 × 15
材質GC砥石150番シリコンカーバイト240番ダイヤモンド電着レジ砥石80盤ダイヤモンド電着SK材
シャフト径(mm)2.352.352.35---
製品重量(g)232322
パッケージ重量(g)888888
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト