17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

まっすぐ貼れるインデックスラベル A4 42面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

まっすぐ貼れるインデックスラベル A4 42面

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OP920

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・まっすぐに貼れて、破れにくい設計。
・プリンタだけでなく、筆記具での書き込みも可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
連続紙
形態
カット紙
詳細タイプ
A4 42面
サイズ(mm)
210×297
ラベルサイズ(mm)
33×37
紙厚(mm)
0.15
JANコード
4902668580565
ラベル厚み(mm)
0.1
坪量(g/㎡)
144
仕様
レーザ・インクジェット・コピー・熱転写対応
材質
上質紙 剥離紙はリサイクル可能
質量(g)
180

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト