17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ヒサゴ 賞状枠【1~10個入り】

ヒサゴ 賞状枠
  • CJ170A5S/CJ170S
  • CJ171A5S/CJ171S
通常単価(税別)
843956
税込単価
9271,052
通常出荷日:10日目

【特長】・文字を印刷するだけで本格的な賞状を作ることができます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
A5ヨコ
210×148
4902668006447
60
1パック(10枚)
5パック

10個入り

A4ヨコ
297×210
4902668006461
220
1パック(10枚)
5個
A5タテ
148×210
4902668006492
60
1パック(10枚)
5パック

10個入り

A4タテ
210×297
4902668006485
220
1パック(10枚)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843
( 927 )
10日目
956
( 1,052 )
10日目
843
( 927 )
10日目
956
( 1,052 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字を印刷するだけで本格的な賞状を作ることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ 賞状枠のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト